ZBL15-N-M5M

Ventosa a soffietto
Serie ZBL
- Diametro: 10 mm - 50 mm
- Geometria ottimale
- Per la movimentazione di pezzi flessibili
- Compensazione dell’altezza e funzione di decelerazione con un massimo di 4,5 pieghe
- Ambiti di impiego
- Imballaggio
- Beni di consumo
- Intralogistica
Dati tecnici
| Diametro | 15 [mm] |
| Materiale | NBR |
| Durezza Shore | 60 |
| Filettatura di collegamento | M5 esterna |
| Corsa | 9 [mm] |
| Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 2.94 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 5.89 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 0.3 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 0.6 [kg] |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | nero |
| Volume | 1.95 [cm³] |
| Peso | 0.004 [kg] |
