ZBL15-S

Ventosa a soffietto
Serie ZBL
- Geometria ottimale
- Per la movimentazione di pezzi flessibili
- Compensazione dell’altezza e funzione di decelerazione con un massimo di 4,5 pieghe
- Ambiti di impiego
- Imballaggio
- Beni di consumo
- Intralogistica
Dati tecnici
| Diametro | 15 [mm] |
| Materiale | Silicone |
| Durezza Shore | 55 |
| Colore | Rosso |
| Tipologia | Ventosa a soffietto |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Temperatura di esercizio | -70 ... +200 [°C] |
| Corsa | 9 [mm] |
| Volume | 1.95 [cm³] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 2.94 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 5.89 [N] |
| Peso | 0.002 [kg] |