ZBL30-S-18M

Ventosa a soffietto
Serie ZBL

  • Geometria ottimale
    • Per la movimentazione di pezzi flessibili
    • Compensazione dell’altezza e funzione di decelerazione con un massimo di 4,5 pieghe
  • Ambiti di impiego
    • Imballaggio
    • Beni di consumo
    • Intralogistica
Diametro30 [mm]
MaterialeSilicone
Durezza Shore55
ColoreRosso
Filettatura di collegamentoG1/8" esterna
TipologiaVentosa a soffietto
Forma a ventosarotondo
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Corsa23 [mm]
Volume13 [cm³]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa8.83 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa21.58 [N]
Peso0.011 [kg]
Ventosa a soffietto
Ventose
Dettagli