ZBL35M-N

Ventosa a soffietto
Serie ZBL
- Geometria ottimale
- Per la movimentazione di pezzi flessibili
- Compensazione dell’altezza e funzione di decelerazione con un massimo di 4,5 pieghe
- Ambiti di impiego
- Imballaggio
- Beni di consumo
- Intralogistica
Dati tecnici
| Diametro | 35 [mm] |
| Materiale | NBR |
| Durezza Shore | 60 |
| Colore | nero |
| Tipologia | Ventosa a soffietto |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
| Corsa | 24.5 [mm] |
| Volume | 21 [cm³] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 11.77 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 32.37 [N] |
| Peso | 0.02 [kg] |