ZBL50-S-38M-M

Ventosa a soffietto
Serie ZBL
- Diametro: 10 mm - 50 mm
- Geometria ottimale
- Per la movimentazione di pezzi flessibili
- Compensazione dell’altezza e funzione di decelerazione con un massimo di 4,5 pieghe
- Ambiti di impiego
- Imballaggio
- Beni di consumo
- Intralogistica
Dati tecnici
| Diametro | 50 [mm] |
| Materiale | Silicone |
| Durezza Shore | 55 |
| Filettatura di collegamento | G3/8" esterna |
| Corsa | 29.7 [mm] |
| Temperatura di esercizio | -70 ... +200 [°C] |
| Tipo di filtro | Filtro a rete |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 24.53 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 58.86 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 2.5 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 6 [kg] |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | Rosso |
| Volume | 55 [cm³] |
| Peso | 0.041 [kg] |
