ZBU35-N-18M

Ventosa a soffietto
Serie ZBU
- Diametro: 35 mm - 55 mm
- Geometria ottimale
- Per superfici piane e curve
- Applicazione universale
- Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 2,5 pieghe
- Ambiti di impiego
- Imballaggio
- Beni di consumo
- Intralogistica
Dati tecnici
| Diametro | 35 [mm] |
| Materiale | NBR |
| Durezza Shore | 60 |
| Filettatura di collegamento | G1/8" esterna |
| Corsa | 13.8 [mm] |
| Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 22.17 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 41.99 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 56.41 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 2.26 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 4.28 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 5.75 [kg] |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | nero |
| Volume | 6.2 [cm³] |
| Peso | 0.01 [kg] |