ZBU35-PU-18F

Ventosa a soffietto
Serie ZBU
- Geometria ottimale
- Per superfici piane e curve
- Applicazione universale
- Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 2,5 pieghe
- Ambiti di impiego
- Imballaggio
- Beni di consumo
- Intralogistica
Dati tecnici
| Diametro | 35 [mm] |
| Materiale | Poliuretano |
| Durezza Shore | 60 |
| Colore | Arancione traslucido |
| Filettatura di collegamento | G1/8" interna |
| Tipologia | Ventosa a soffietto |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Temperatura di esercizio | 0 ... +60 [°C] |
| Corsa | 13.8 [mm] |
| Volume | 6.2 [cm³] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 22.17 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 41.99 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 56.41 [N] |
| Peso | 0.011 [kg] |