ZBU35-WS-38MB2-M

Ventosa a soffietto
Serie ZBU

  • Geometria ottimale
    • Per superfici piane e curve
    • Applicazione universale
    • Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 2,5 pieghe
  • Ambiti di impiego
    • Imballaggio
    • Beni di consumo
    • Intralogistica
Diametro35 [mm]
MaterialeSilicone adatto all'uso alimentare
Durezza Shore55
ColoreBianco traslucido
Filettatura di collegamentoG3/8" esterna
Tipo di filtroFiltro a rete
TipologiaVentosa a soffietto
Forma a ventosarotondo
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Corsa13.8 [mm]
Volume6.2 [cm³]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa22.17 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa41.99 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa56.41 [N]
Peso0.015 [kg]
Ventosa a soffietto
Ventose
Dettagli