ZBU45-S-14MB2

Ventosa a soffietto
Serie ZBU
- Diametro: 35 mm - 55 mm
- Geometria ottimale
- Per superfici piane e curve
- Applicazione universale
- Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 2,5 pieghe
- Ambiti di impiego
- Imballaggio
- Beni di consumo
- Intralogistica
Dati tecnici
| Diametro | 45 [mm] |
| Materiale | Silicone |
| Durezza Shore | 55 |
| Filettatura di collegamento | G1/4" esterna |
| Corsa | 19.2 [mm] |
| Temperatura di esercizio | -70 ... +200 [°C] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 40.02 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 71.61 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 98.1 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 4.08 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 7.3 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 10 [kg] |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | Rosso |
| Volume | 12.5 [cm³] |
| Peso | 0.014 [kg] |
