ZBU55-N

Ventosa a soffietto
Serie ZBU

  • Geometria ottimale
    • Per superfici piane e curve
    • Applicazione universale
    • Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 2,5 pieghe
  • Ambiti di impiego
    • Imballaggio
    • Beni di consumo
    • Intralogistica
Diametro55 [mm]
MaterialeNBR
Durezza Shore60
Colorenero
TipologiaVentosa a soffietto
Forma a ventosarotondo
Temperatura di esercizio-20 ... +110 [°C]
Corsa23.8 [mm]
Volume28 [cm³]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa73.58 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa96.14 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa118.21 [N]
Peso0.008 [kg]