ZBU55-PU-14M

Ventosa a soffietto
Serie ZBU
- Diametro: 35 mm - 55 mm
- Geometria ottimale
- Per superfici piane e curve
- Applicazione universale
- Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 2,5 pieghe
- Ambiti di impiego
- Imballaggio
- Beni di consumo
- Intralogistica
Dati tecnici
| Diametro | 55 [mm] |
| Materiale | Poliuretano |
| Durezza Shore | 60 |
| Filettatura di collegamento | G1/4" esterna |
| Temperatura di esercizio | 0 ... +60 [°C] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 73.58 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 96.14 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 118.21 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 7.5 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 9.8 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 12.05 [kg] |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | Arancione traslucido |
| Volume | 28 [cm³] |
| Peso | 0.017 [kg] |