ZBU55-S-14MB2-M

Ventosa a soffietto
Serie ZBU
- Geometria ottimale
- Per superfici piane e curve
- Applicazione universale
- Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 2,5 pieghe
- Ambiti di impiego
- Imballaggio
- Beni di consumo
- Intralogistica
Dati tecnici
| Diametro | 55 [mm] |
| Materiale | Silicone |
| Durezza Shore | 55 |
| Colore | Rosso |
| Filettatura di collegamento | G1/4" esterna |
| Tipo di filtro | Filtro a rete |
| Tipologia | Ventosa a soffietto |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Temperatura di esercizio | -70 ... +200 [°C] |
| Corsa | 23.8 [mm] |
| Volume | 28 [cm³] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 73.58 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 96.14 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 118.21 [N] |
| Peso | 0.015 [kg] |
