Accesso

Ventosa a soffietto
Serie ZBX

  • Diametro: 35 mm - 55 mm
  • Geometria ottimale
    • Per superfici piane e curve
    • Applicazione universale
    • Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 2,5 pieghe
    • Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
  • Ambiti di impiego
    • Imballaggio
    • Beni di consumo
    • Intralogistica