ZD60-WS-M8M

Ventosa a campana
Serie ZD
- Geometria ottimale
- Per superfici irregolari e curve
- Manipolazione sicura del pezzo senza vibrazioni e urti
- Ambiti di impiego
- Metallo
- Legno e materiale composito
- Intralogistica
Dati tecnici
| Diametro | 60 [mm] |
| Materiale | Silicone adatto all'uso alimentare |
| Durezza Shore | 55 |
| Colore | Bianco traslucido |
| Filettatura di collegamento | M8 esterna |
| Tipologia | Ventosa a campana |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Temperatura di esercizio | -70 ... +200 [°C] |
| Corsa | 7.1 [mm] |
| Volume | 22 [cm³] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 32.37 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 82.4 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 108.89 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 53.96 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 137.34 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 181.49 [N] |
| Peso | 0.035 [kg] |