ZDF100-PU-38M

Ventosa a campana
Serie ZDF
- Diametro: 25 mm - 100 mm
- Geometria ottimale
- Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili, oleose e curve
- Il profilo di attrito sul lato inferiore della ventosa garantisce una maggiore resistenza allo scivolamento tra il pezzo e la ventosa
- Molto durevole e resistente grazie alle proprietà del poliuretano
- Ambiti di impiego
- Automotive
- Vetro
- Legno e materiale composito
Dati tecnici
| Diametro | 100 [mm] |
| Materiale | Poliuretano |
| Durezza Shore | 60 |
| Filettatura di collegamento | G3/8" esterna |
| Corsa | 15.7 [mm] |
| Temperatura di esercizio | 0 ... +60 [°C] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 120.66 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 276.64 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 388.48 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 123.61 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 302.15 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 409.08 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 12.3 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 28.2 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 39.6 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 12.6 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 30.8 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 41.7 [kg] |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | Arancione traslucido |
| Volume | 94 [cm³] |
| Peso | 0.065 [kg] |