ZDF25-PU-14F

Ventosa a campana
Serie ZDF

  • Geometria ottimale
    • Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili, oleose e curve
    • Il profilo di attrito sul lato inferiore della ventosa garantisce una maggiore resistenza allo scivolamento tra il pezzo e la ventosa
    • Molto durevole e resistente grazie alle proprietà del poliuretano
  • Ambiti di impiego
    • Automotive
    • Vetro
    • Legno e materiale composito
Diametro25 [mm]
MaterialePoliuretano
Durezza Shore60
ColoreArancione traslucido
Filettatura di collegamentoG1/4" interna
TipologiaVentosa a campana
Forma a ventosarotondo
Temperatura di esercizio0 ... +60 [°C]
Corsa3.3 [mm]
Volume1.5 [cm³]
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa6.87 [N]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa18.64 [N]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa28.45 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa13.73 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa29.43 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa40.22 [N]
Peso0.015 [kg]