ZDF30-PU-14M

Ventosa a campana
Serie ZDF

  • Geometria ottimale
    • Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili, oleose e curve
    • Il profilo di attrito sul lato inferiore della ventosa garantisce una maggiore resistenza allo scivolamento tra il pezzo e la ventosa
    • Molto durevole e resistente grazie alle proprietà del poliuretano
  • Ambiti di impiego
    • Automotive
    • Vetro
    • Legno e materiale composito
Diametro30 [mm]
MaterialePoliuretano
Durezza Shore60
ColoreArancione traslucido
Filettatura di collegamentoG1/4" esterna
TipologiaVentosa a campana
Forma a ventosarotondo
Temperatura di esercizio0 ... +60 [°C]
Corsa3.9 [mm]
Volume2.7 [cm³]
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa9.81 [N]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa27.47 [N]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa37.28 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa17.66 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa43.16 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa55.92 [N]
Peso0.02 [kg]