ZDF80-PU-12F

Ventosa a campana
Serie ZDF
- Diametro: 25 mm - 100 mm
- Geometria ottimale
- Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili, oleose e curve
- Il profilo di attrito sul lato inferiore della ventosa garantisce una maggiore resistenza allo scivolamento tra il pezzo e la ventosa
- Molto durevole e resistente grazie alle proprietà del poliuretano
- Ambiti di impiego
- Automotive
- Vetro
- Legno e materiale composito
Dati tecnici
| Diametro | 80 [mm] |
| Materiale | Poliuretano |
| Durezza Shore | 60 |
| Filettatura di collegamento | G1/2" interna |
| Corsa | 12.5 [mm] |
| Temperatura di esercizio | 0 ... +60 [°C] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 70.63 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 181.49 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 264.87 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 84.37 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 207.97 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 287.43 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 7.2 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 18.5 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 27 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 8.6 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 21.2 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 29.3 [kg] |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | Arancione traslucido |
| Volume | 50.5 [cm³] |
| Peso | 0.043 [kg] |