ZF200-N

Ventosa piatta
Serie ZF

  • Geometria ottimale
    • Per superfici piane
    • Profilo a nido d’ape sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
  • Ambiti di impiego
    • Intralogistica
    • Legno e materiale composito
    • Metallo
Diametro200 [mm]
MaterialeNBR
Durezza Shore60
Colorenero
TipologiaVentosa piatta
Forma a ventosarotondo
Temperatura di esercizio-20 ... +110 [°C]
Corsa20.2 [mm]
Volume460 [cm³]
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa375.72 [N]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa950.59 [N]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa1348.88 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa750.76 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa1901.86 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa2702.75 [N]
Peso0.75 [kg]