ZFBL5040-S-38M

Ventosa a soffietto
Serie ZFBL
- Diametro labbro esterno: 50 mm
- Diametro labbro interno: 40 mm
- Geometria ottimale
- Per superfici irregolari e curve
- Maggiore sicurezza grazie al doppio labbro
- Ambiti di impiego
- Scienze della vita
- Alimenti e bevande
Dati tecnici
Diametro | 50 [mm] |
Materiale | Silicone |
Filettatura di collegamento | G3/8" esterna |
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 1.9 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 3.98 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 5.25 [kg] |
Durezza Shore | 55 |
Forma a ventosa | rotondo |
Colore | Rosso |
Temperatura di esercizio | -70 ... +200 [°C] |
Volume | 32.3 [cm³] |
Peso | 0.035 [kg] |