ZFC60X1-S-M10M

Ventosa a campana
Serie ZFC

  • Geometria ottimale
    • Per superfici curve
    • Manipolazione efficiente di lamiere, parti di carrozzeria e vetro
    • Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
  • Ambiti di impiego
    • Automotive
    • Metallo
    • Vetro
Diametro60 [mm]
MaterialeSilicone
Durezza Shore55
ColoreRosso
Filettatura di collegamentoM10 esterna
TipologiaVentosa a campana
Forma a ventosarotondo
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Corsa14 [mm]
Volume20 [cm³]
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa29.92 [N]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa77.7 [N]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa104.97 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa44.64 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa113.5 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa150.09 [N]
Peso0.029 [kg]