ZFC75-PU-18F38M

Ventosa a campana
Serie ZFC
- Geometria ottimale
- Per superfici curve
- Manipolazione efficiente di lamiere, parti di carrozzeria e vetro
- Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
- Ambiti di impiego
- Automotive
- Metallo
- Vetro
Dati tecnici
| Diametro | 75 [mm] |
| Materiale | Poliuretano |
| Durezza Shore | 60 |
| Colore | Arancione traslucido |
| Filettatura di collegamento | G1/8" interna - G3/8" esterna |
| Tipologia | Ventosa a campana |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Temperatura di esercizio | 0 ... +60 [°C] |
| Corsa | 24 [mm] |
| Volume | 30 [cm³] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 60.72 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 151.66 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 205.03 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 75.05 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 190.12 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 250.25 [N] |
| Peso | 0.04 [kg] |