ZFCF100-N

Ventosa piatta
Serie ZFCF
- Diametro: 30 mm - 125 mm
- Geometria ottimale
- Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili e oleose
- Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
- Manipolazione sicura in applicazioni ad alta velocità senza deformazione della lamiera
- Molto durevole e resistente grazie alle proprietà del poliuretano
- Ambiti di impiego
- Automotive
- Vetro
- Legno e materiale composito
Dati tecnici
| Diametro | 100 [mm] |
| Materiale | NBR |
| Durezza Shore | 60 |
| Corsa | 9 [mm] |
| Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 133.42 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 347.27 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 428.7 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 144.21 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 363.95 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 496.39 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 13.6 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 35.4 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 43.7 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 14.7 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 37.1 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 50.6 [kg] |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | blu |
| Volume | 58 [cm³] |
| Peso | 0.059 [kg] |