ZFCF100-N-18F

Ventosa piatta
Serie ZFCF

  • Geometria ottimale
    • Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili e oleose
    • Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
    • Manipolazione sicura in applicazioni ad alta velocità senza deformazione della lamiera
  • Ambiti di impiego
    • Automotive
    • Vetro
    • Legno e materiale composito
Diametro100 [mm]
MaterialeNBR
Durezza Shore60
Coloreblu
Filettatura di collegamentoG1/8" interna
TipologiaVentosa piatta
Forma a ventosarotondo
Temperatura di esercizio-20 ... +110 [°C]
Corsa9 [mm]
Volume58 [cm³]
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa133.42 [N]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa347.27 [N]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa428.7 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa144.21 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa363.95 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa496.39 [N]
Peso0.076 [kg]