ZFCF100-PU-38F

Ventosa piatta
Serie ZFCF
- Geometria ottimale
- Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili e oleose
- Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
- Manipolazione sicura in applicazioni ad alta velocità senza deformazione della lamiera
- Ambiti di impiego
- Automotive
- Vetro
- Legno e materiale composito
Dati tecnici
| Diametro | 100 [mm] |
| Materiale | Poliuretano |
| Durezza Shore | 60 |
| Colore | Arancione traslucido |
| Filettatura di collegamento | G3/8" interna |
| Tipologia | Ventosa piatta |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Temperatura di esercizio | 0 ... +60 [°C] |
| Corsa | 9 [mm] |
| Volume | 58 [cm³] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 133.42 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 347.27 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 428.7 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 144.21 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 363.95 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 496.39 [N] |
| Peso | 0.069 [kg] |