ZFCF125-N-38M

Ventosa piatta
Serie ZFCF
- Geometria ottimale
- Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili e oleose
- Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
- Manipolazione sicura in applicazioni ad alta velocità senza deformazione della lamiera
- Ambiti di impiego
- Automotive
- Vetro
- Legno e materiale composito
Dati tecnici
| Diametro | 125 [mm] |
| Materiale | NBR |
| Durezza Shore | 60 |
| Colore | blu |
| Filettatura di collegamento | G3/8" esterna |
| Tipologia | Ventosa piatta |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
| Corsa | 9.2 [mm] |
| Volume | 115 [cm³] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 187.37 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 416.93 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 636.67 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 190.31 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 436.55 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 568 [N] |
| Peso | 0.13 [kg] |