ZFCF60-N

Ventosa piatta
Serie ZFCF
- Geometria ottimale
- Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili e oleose
- Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
- Manipolazione sicura in applicazioni ad alta velocità senza deformazione della lamiera
- Ambiti di impiego
- Automotive
- Vetro
- Legno e materiale composito
Dati tecnici
| Diametro | 60 [mm] |
| Materiale | NBR |
| Durezza Shore | 60 |
| Colore | blu |
| Tipologia | Ventosa piatta |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
| Corsa | 6.1 [mm] |
| Volume | 14.6 [cm³] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 53.96 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 130.47 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 163.83 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 54.94 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 149.11 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 218.76 [N] |
| Peso | 0.035 [kg] |