ZFCF60-S-M10M

Ventosa piatta
Serie ZFCF
- Diametro: 30 mm - 125 mm
- Geometria ottimale
- Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili e oleose
- Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
- Manipolazione sicura in applicazioni ad alta velocità senza deformazione della lamiera
- Molto durevole e resistente grazie alle proprietà del poliuretano
- Ambiti di impiego
- Automotive
- Vetro
- Legno e materiale composito
Dati tecnici
| Diametro | 60 [mm] |
| Materiale | Silicone |
| Durezza Shore | 55 |
| Filettatura di collegamento | M10 esterna |
| Corsa | 6.1 [mm] |
| Temperatura di esercizio | -70 ... +200 [°C] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 53.96 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 130.47 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 163.83 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 54.94 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 149.11 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 218.76 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 5.5 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 13.3 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 16.7 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 5.6 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 15.2 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 22.3 [kg] |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | Rosso |
| Volume | 14.6 [cm³] |
| Peso | 0.05 [kg] |