Ventosa piatta
Serie ZLF

  • Diametro: 150 mm - 300 mm
  • Proprietà eccellenti
    • Per la movimentazione di pezzi lisci e piatti
    • Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
    • Maggiore sicurezza grazie al doppio labbro
  • Ambiti di impiego
    • Metallo
    • Legno e materiale composito
    • Pietrame
    • Elettronica
    • Vetro