ZOBF40X80-PU-14F

Ventosa a soffietto
Serie ZOBF
- Geometria ottimale
- Per la manipolazione di superfici lisce, oleose e leggermente curve
- Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
- Molto durevole e resistente grazie alle proprietà del poliuretano
- Ambiti di impiego
- Automotive
- Vetro
- Legno e materiale composito
- Metallo
Dati tecnici
| Dimensioni | 40x80 [mm] |
| Materiale | Poliuretano |
| Durezza Shore | 60 |
| Colore | Arancione traslucido |
| Filettatura di collegamento | G1/4" interna |
| Tipologia | Ventosa a soffietto |
| Forma a ventosa | ovale |
| Temperatura di esercizio | 0 ... +60 [°C] |
| Corsa | 10.3 [mm] |
| Volume | 22.5 [cm³] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 51.99 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 153.04 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 224.65 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 47.09 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 125.57 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 178.54 [N] |
| Peso | 0.038 [kg] |