ZOBF40X80-PU-14M

Ventosa a soffietto
Serie ZOBF

  • Dimensioni: 30x60 mm - 55x110 mm
  • Proprietà eccellenti
    • Per la manipolazione di superfici lisce, oleose e leggermente curve
    • Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
    • Molto durevole e resistente grazie alle proprietà del poliuretano
  • Ambiti di impiego
    • Automotive
    • Vetro
    • Legno e materiale composito
    • Metallo
Dimensioni40x80 [mm]
MaterialePoliuretano
Durezza Shore60
Filettatura di collegamentoG1/4" esterna
Temperatura di esercizio0 ... +60 [°C]
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa51.99 [N]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa153.04 [N]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa224.65 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa47.09 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa125.57 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa178.54 [N]
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa5.3 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa15.6 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa22.9 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa4.8 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa12.8 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa18.2 [kg]
Forma a ventosaovale
ColoreArancione traslucido
Volume22.5 [cm³]
Peso0.042 [kg]