ZOBF40X80-PU-38F

Ventosa a soffietto
Serie ZOBF
- Dimensioni: 30x60 mm - 55x110 mm
- Proprietà eccellenti
- Per la manipolazione di superfici lisce, oleose e leggermente curve
- Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
- Molto durevole e resistente grazie alle proprietà del poliuretano
- Ambiti di impiego
- Automotive
- Vetro
- Legno e materiale composito
- Metallo
Dati tecnici
Dimensioni | 40x80 [mm] |
Materiale | Poliuretano |
Filettatura di collegamento | G3/8" interna |
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 5.3 [kg] |
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 15.6 [kg] |
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 22.9 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 4.8 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 12.8 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 18.2 [kg] |
Durezza Shore | 60 |
Forma a ventosa | ovale |
Colore | Arancione traslucido |
Temperatura di esercizio | 0 ... +60 [°C] |
Volume | 22.5 [cm³] |
Peso | 0.041 [kg] |
Download
Foglio dati PDF
Download