ZOBL35X90-S-12F-F

Ventosa a soffietto
Serie ZOBL

  • Dimensioni: 35x90 mm
  • Geometria ottimale
    • Per la movimentazione di pezzi flessibili
    • Compensazione dell’altezza e funzione di decelerazione con un massimo di 4,5 pieghe
  • Ambiti di impiego
    • Imballaggio
    • Beni di consumo
    • Intralogistica
Dimensioni35x90 [mm]
MaterialeSilicone
Durezza Shore55
Filettatura di collegamentoG1/2" interna
Corsa15 [mm]
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Tipo di filtroFiltro a disco
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa28.45 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa49.05 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa2.9 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa5 [kg]
Forma a ventosaovale
ColoreRosso
Volume43 [cm³]
Peso0.024 [kg]