ZOC35X110-N-38F

Ventosa a campana
Serie ZOC
- Geometria ottimale
- Per la manipolazione di superfici lisce, piane e leggermente curve
- Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
- Ambiti di impiego
- Automotive
- Vetro
- Legno e materiale composito
- Metallo
Dati tecnici
| Dimensioni | 35x110 [mm] |
| Materiale | NBR |
| Durezza Shore | 60 |
| Colore | nero |
| Filettatura di collegamento | G3/8" interna |
| Tipologia | Ventosa a campana |
| Forma a ventosa | ovale |
| Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
| Volume | 25 [cm³] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 49.05 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 131.06 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 170.3 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 61.31 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 163.83 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 212.88 [N] |
| Peso | 0.057 [kg] |