ZOU15X45-N-18F

Ventosa piatta
Serie ZOU
- Geometria ottimale
- Applicazione universale
- Ambiti di impiego
- Elettronica
- Metallo
Dati tecnici
| Dimensioni | 15x45 [mm] |
| Materiale | NBR |
| Durezza Shore | 60 |
| Colore | nero |
| Filettatura di collegamento | G1/8" interna |
| Tipologia | Ventosa piatta |
| Forma a ventosa | ovale |
| Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
| Corsa | 1.9 [mm] |
| Volume | 1.584 [cm³] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 10.4 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 28.25 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 41.4 [N] |
| Peso | 0.017 [kg] |