ZOU15X45-WS-18F

Ventosa piatta
Serie ZOU

  • Geometria ottimale
    • Applicazione universale
  • Ambiti di impiego
    • Elettronica
    • Metallo
Dimensioni15x45 [mm]
MaterialeSilicone adatto all'uso alimentare
Durezza Shore55
ColoreBianco traslucido
Filettatura di collegamentoG1/8" interna
TipologiaVentosa piatta
Forma a ventosaovale
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Corsa1.9 [mm]
Volume1.584 [cm³]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa10.4 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa28.25 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa41.4 [N]
Peso0.016 [kg]
Ventosa piatta
Ventose
Dettagli