ZOU4X10-N-M5M

Ventosa piatta
Serie ZOU
- Geometria ottimale
- Applicazione universale
- Ambiti di impiego
- Elettronica
- Metallo
Dati tecnici
| Dimensioni | 4x10 [mm] |
| Materiale | NBR |
| Durezza Shore | 60 |
| Colore | nero |
| Filettatura di collegamento | M5 esterna |
| Tipologia | Ventosa piatta |
| Forma a ventosa | ovale |
| Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
| Corsa | 0.3 [mm] |
| Volume | 0.064 [cm³] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 1.86 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 2.94 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 3.43 [N] |
| Peso | 0.003 [kg] |
