ZOU6X20-S

Ventosa piatta
Serie ZOU
- Geometria ottimale
- Applicazione universale
- Ambiti di impiego
- Elettronica
- Metallo
Dati tecnici
| Dimensioni | 6x20 [mm] |
| Materiale | Silicone |
| Durezza Shore | 55 |
| Colore | Rosso |
| Tipologia | Ventosa piatta |
| Forma a ventosa | ovale |
| Temperatura di esercizio | -70 ... +200 [°C] |
| Corsa | 0.4 [mm] |
| Volume | 0.137 [cm³] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 3.04 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 6.28 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 7.85 [N] |
| Peso | 0.001 [kg] |