ZS200-E-12F

Ventosa a schiuma sigillante
Serie ZS
- Dimensioni: 30x80 mm
- Diametro: 35 mm - 400 mm
- Proprietà eccellenti
- Per la manipolazione di superfici ruvide, irregolari e fortemente strutturate
- Bordo di tenuta in materiale EPDM altamente adattabile
- Ambiti di impiego
- Vetro
- Legno e materiale composito
- Metallo
Dati tecnici
| Diametro | 200 [mm] |
| Materiale | EPDM |
| Filettatura di collegamento | G1/2" interna |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 76.53 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 193.87 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 275.51 [kg] |
| Durezza Shore | 40 |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | nero |
| Temperatura di esercizio | 0 ... +150 [°C] |
| Volume | 543 [cm³] |
| Autorizzazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 1.192 [kg] |