ZS30X80-E-12F

Ventosa a schiuma sigillante
Serie ZS

  • Geometria ottimale
    • Per la manipolazione di superfici ruvide, irregolari e fortemente strutturate
    • Bordo di tenuta in materiale EPDM altamente adattabile
  • Ambiti di impiego
    • Vetro
    • Legno e materiale composito
    • Metallo
MaterialeEPDM
Durezza Shore40
Colorenero
Filettatura di collegamentoG1/2" interna
TipologiaVentosa a schiuma sigillante
Forma a ventosarotondo
Temperatura di esercizio0 ... +150 [°C]
Volume43 [cm³]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa26.49 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa89.27 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa137.34 [N]
Peso0.073 [kg]