ZS60-E

Ventosa a schiuma sigillante
Serie ZS
- Geometria ottimale
- Per la manipolazione di superfici ruvide, irregolari e fortemente strutturate
- Bordo di tenuta in materiale EPDM altamente adattabile
- Ambiti di impiego
- Vetro
- Legno e materiale composito
- Metallo
Dati tecnici
| Diametro | 60 [mm] |
| Materiale | EPDM |
| Durezza Shore | 40 |
| Colore | nero |
| Tipologia | Ventosa a schiuma sigillante |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Temperatura di esercizio | 0 ... +150 [°C] |
| Volume | 20 [cm³] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 60.04 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 150.09 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 220.14 [N] |
| Peso | 0.01 [kg] |