ZU10-WS

Ventosa piatta
Serie ZU

  • Geometria ottimale
    • Applicazione universale
  • Ambiti di impiego
    • Semiconduttori
    • Intralogistica
    • Carta e stampa
Diametro10 [mm]
MaterialeSilicone adatto all'uso alimentare
Durezza Shore55
ColoreBianco traslucido
TipologiaVentosa piatta
Forma a ventosarotondo
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Corsa0.7 [mm]
Volume0.18 [cm³]
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa1.47 [N]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa4.32 [N]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa4.91 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa1.47 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa4.32 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa6.87 [N]
Peso0.001 [kg]
Quota A11 [mm]
Quota B10.2 [mm]
Quota C15.2 [mm]
Quota D4.2 [mm]