ZU20-N-M5F18M-M

Ventosa piatta
Serie ZU
- Geometria ottimale
- Applicazione universale
- Ambiti di impiego
- Semiconduttori
- Intralogistica
- Carta e stampa
Dati tecnici
| Diametro | 20 [mm] |
| Materiale | NBR |
| Durezza Shore | 60 |
| Colore | nero |
| Filettatura di collegamento | M5 interna - G1/8" esterna |
| Tipologia | Ventosa piatta |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
| Corsa | 2.3 [mm] |
| Volume | 1 [cm³] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 5.89 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 8.73 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 9.81 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 5.89 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 11.97 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 15.99 [N] |
| Peso | 0.005 [kg] |
