ZU20-WS-18F

Ventosa piatta
Serie ZU

  • Diametro: 1,5 mm - 80 mm
  • Geometria ottimale
    • Per una manipolazione efficiente anche dei pezzi più piccoli
    • Applicazione universale
  • Ambiti di impiego
    • Semiconduttori
    • Intralogistica
    • Carta e stampa
Diametro20 [mm]
MaterialeSilicone adatto all'uso alimentare
Durezza Shore55
Filettatura di collegamentoG1/8" interna
Corsa2.3 [mm]
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa5.89 [N]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa8.73 [N]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa9.81 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa5.89 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa11.97 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa15.99 [N]
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa0.6 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa0.89 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa1 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa0.6 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa1.22 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa1.63 [kg]
Forma a ventosarotondo
ColoreBianco traslucido
Volume1 [cm³]
Peso0.005 [kg]
Ventosa piatta
Ventose
Dettagli