ZU4-N

Ventosa piatta
Serie ZU
- Geometria ottimale
- Applicazione universale
- Ambiti di impiego
- Semiconduttori
- Intralogistica
- Carta e stampa
Dati tecnici
| Diametro | 4 [mm] |
| Materiale | NBR |
| Durezza Shore | 60 |
| Colore | nero |
| Tipologia | Ventosa piatta |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
| Volume | 0.03 [cm³] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 0.2 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 0.78 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 0.98 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 0.2 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 0.88 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 1.28 [N] |
| Peso | 0.001 [kg] |