ZU4-S

Ventosa piatta
Serie ZU

  • Geometria ottimale
    • Applicazione universale
  • Ambiti di impiego
    • Semiconduttori
    • Intralogistica
    • Carta e stampa
Diametro4 [mm]
MaterialeSilicone
Durezza Shore55
ColoreRosso
TipologiaVentosa piatta
Forma a ventosarotondo
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Volume0.03 [cm³]
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa0.2 [N]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa0.78 [N]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa0.98 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa0.2 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa0.88 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa1.28 [N]
Peso0.001 [kg]