ZU50-N-14M

Ventosa piatta
Serie ZU
- Diametro: 1,5 mm - 80 mm
- Geometria ottimale
- Per una manipolazione efficiente anche dei pezzi più piccoli
- Applicazione universale
- Ambiti di impiego
- Semiconduttori
- Intralogistica
- Carta e stampa
Dati tecnici
| Diametro | 50 [mm] |
| Materiale | NBR |
| Filettatura di collegamento | G1/4" esterna |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 2.04 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 3.77 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 4.48 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 3.57 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 7.44 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 9.38 [kg] |
| Durezza Shore | 60 |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | nero |
| Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
| Volume | 12 [cm³] |
| Autorizzazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.025 [kg] |