ZU8-WS

Ventosa piatta
Serie ZU
- Geometria ottimale
- Applicazione universale
- Ambiti di impiego
- Semiconduttori
- Intralogistica
- Carta e stampa
Dati tecnici
| Diametro | 8 [mm] |
| Materiale | Silicone adatto all'uso alimentare |
| Durezza Shore | 55 |
| Colore | Bianco traslucido |
| Tipologia | Ventosa piatta |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Temperatura di esercizio | -70 ... +200 [°C] |
| Corsa | 0.2 [mm] |
| Volume | 0.1 [cm³] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 0.98 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 2.84 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 3.34 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 0.98 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 2.84 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 3.83 [N] |
| Peso | 0.001 [kg] |