TPC-AA252X177M

Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Axial Advanced

  • Struttura: Assiale
  • Grado di durezza: 55D, 40D
  • Assorbimento di energia per corsa: 450 - 17810 J
  • Percentuale di ammortizzazione: fino al 65%
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo12725 [J]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo381750 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza17810 [J]
Corsa mass.198 [mm]
Altezza H alla corsa=0252 [mm]
Diametro di corsa=0177 [mm]
Diametro di corsa=mass.279 [mm]
Numero livelli2
Lunghezza di avvitamento E max.20,0 [mm]
FilettoM20
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso3161 [g]
StrutturaAxial
Durezza Shore40D
Angolo di impatto mass.15 [°]
Viti
Accessori
Dettagli