TPC-AS16X17H

Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Axial Standard

  • Struttura: Assiale
  • Grado di durezza: 55D, 40D
  • Assorbimento di energia per corsa: 0,3 - 2951 J
  • Percentuale di ammortizzazione: fino al 75%
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo6 [J]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo180 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza9 [J]
Corsa mass.6 [mm]
Altezza H alla corsa=016 [mm]
Diametro di corsa=017 [mm]
Diametro di corsa=mass.21 [mm]
Lunghezza di avvitamento E max.4 [mm]
FilettoM4
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso4 [g]
StrutturaAxial
Durezza Shore55D
Angolo di impatto mass.15 [°]
Viti
Accessori
Dettagli